(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de rodillos cónicos: de una o dos hileras (Números de pieza)

Rodamiento de rodillos cónicos: de una o dos hileras
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de rodillos cilíndricos son adecuados para aplicaciones que implican rotación a alta velocidad porque la fricción entre los elementos rodantes y la brida de la rueda de oruga es pequeña.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HR32306J

 
Número de Parte
HR32306J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo de la pista de rodadura I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Número de filas de anillo de canalización Tipo de anillo externo Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Tipo de anillo de rodamiento Símbolo acústico Formato Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Símbolo de combinación Símbolos de cantidad de lubricación Color del titular Especificación de bajo par Símbolo interno Espaciador, símbolo de manga
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rodillo cónico307228.75Unica fila-56008000088500Ninguno---Estándar-NingunoNingunoNinguno---JNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero Anillo exterior Con anillo exterior
Precisión (JIS) Grado 0 Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones Estándar
Material del elemento rodante Acero Tipo de retenedor Puñetazos Símbolo del titular Ninguno
Símbolo de forma de anillo de rodamiento Ninguno Código de configuraciones especiales Ninguno Símbolo material Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HR32306J de la serie Rodamiento de rodillos cónicos: de una o dos hileras.

Products like this...

Número de Parte
30232
30234
30236
HR32307J
HR32308J
HR32309J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo de la pista de rodadura I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Número de filas de anillo de canalización Tipo de anillo externo Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Tipo de anillo de rodamiento Símbolo acústico Formato Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Símbolo de combinación Símbolos de cantidad de lubricación Color del titular Especificación de bajo par Símbolo interno Espaciador, símbolo de manga
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodillo cilíndrico16029052Unica filaPlano-470000-NingunoNingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodillo cilíndrico17031057Unica filaPlano-525000-NingunoNingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodillo cilíndrico18032057Unica filaPlano-520000-NingunoNingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodillo cónico358032.75Unica fila-500099000111000Ninguno---Estándar-NingunoNingunoNinguno---JNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodillo cónico409035.25Unica fila-4300120000145000Ninguno---Estándar-NingunoNingunoNinguno---JNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rodillo cónico4510038.25Unica fila-3800144000177000Ninguno---Estándar-NingunoNingunoNinguno---JNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico