(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los rodamientos de rodillos cilíndricos son adecuados para aplicaciones que implican rotación a alta velocidad porque la fricción entre los elementos rodantes y la brida de la rueda de oruga es pequeña.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NU2238EM
Número de Parte |
---|
NU2238EM |
Cargando…
Dirección de carga | Radial | Material del anillo interno / externo | Acero | Anillo exterior | Con anillo exterior |
---|---|---|---|---|---|
Precisión (JIS) | Grado 0 | Estándares de tamaño | Sistema métrico | Especificaciones | Estándar |
Material del elemento rodante | Acero | Símbolo de ángulo de contacto | Ninguno | Símbolo material | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NU2238EM de la serie Rodamiento de rodillos cilíndricos: de una o dos hileras.
Número de Parte |
---|
29318M |
29320E |
29320M |
NU2240EM |
NU2244M |
NU224EMCM |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente