(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de rodillos cilíndricos: de una o dos hileras (Números de pieza)

Rodamiento de rodillos cilíndricos: de una o dos hileras

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los rodamientos de rodillos cilíndricos son adecuados para aplicaciones que implican rotación a alta velocidad porque la fricción entre los elementos rodantes y la brida de la rueda de oruga es pequeña.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NU209EM

 
Número de Parte
NU209EM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo de la pista de rodadura I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Número de filas de anillo de canalización Tipo de anillo externo Tipo de retenedor Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Tipo de anillo de rodamiento Símbolo acústico Formato Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de combinación Código de configuraciones especiales Símbolos de cantidad de lubricación Color del titular Especificación de bajo par Símbolo interno Espaciador, símbolo de manga
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Rodillo cilíndrico458519Unica filaPlanoMomi quitando67006300066500NingunoNingunoTipo NUNinguno-MENingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero Anillo exterior Con anillo exterior
Precisión (JIS) Grado 0 Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones Estándar
Material del elemento rodante Acero Símbolo de ángulo de contacto Ninguno Símbolo material Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NU209EM de la serie Rodamiento de rodillos cilíndricos: de una o dos hileras.

Products like this...

Número de Parte
29318M
29320E
29320M
NU209EMC3
NU209EMC3E
NU209EMCM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo de la pista de rodadura I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Número de filas de anillo de canalización Tipo de anillo externo Tipo de retenedor Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Tipo de anillo de rodamiento Símbolo acústico Formato Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de combinación Código de configuraciones especiales Símbolos de cantidad de lubricación Color del titular Especificación de bajo par Símbolo interno Espaciador, símbolo de manga
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodillo cilíndrico9015539Unica filaPlanoMomi quitando-350000-NingunoNingunoNingunoNinguno-MNingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodillo cilíndrico10017042Unica filaPlanoPuñetazos-410000-NingunoNingunoNingunoE-NingunoNingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rodillo cilíndrico10017042Unica filaPlanoMomi quitando-410000-NingunoNingunoNingunoNinguno-MNingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rodillo cilíndrico458519Unica filaPlanoMomi quitando67006300066500C3NingunoTipo NUNinguno-MENingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rodillo cilíndrico458519Unica filaPlanoMomi quitando75004600047000C3Clase 0Tipo NUNinguno-MENingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Rodillo cilíndrico458519Unica filaPlanoMomi quitando75004600047000CMClase 0Tipo NUNinguno-MENingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico