(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de agujas - tipo carcasa, serie F (Números de pieza)

Rodamiento de agujas - tipo carcasa, serie F
  • En oferta hasta 14/06/24
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Dirección de carga: Radial
· Precisión ji: Clase 0
· Forma de anillo de canalización: rodillo de agujas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FC-14K

 
Número de Parte
FC-14K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo de la pista de rodadura I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Estándares de tamaño Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Tipo de anillo de rodamiento Símbolo acústico Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Código de configuraciones especiales Símbolos de cantidad de lubricación Color del titular Especificación de bajo par Símbolo interno Símbolo material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Embrague unidireccional142016Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANAPar bajoNANA

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero Anillo exterior Con anillo exterior
Precisión (JIS) Grado 0 Número de filas de anillo de canalización Unica fila Especificaciones Estándar
Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Plano Tipo de retenedor Puñetazos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FC-14K de la serie Rodamiento de agujas - tipo carcasa, serie F.

Products like this...

Número de Parte
FC-10
FC-12
FC-16
FC-25
FC-4K
FC-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo de la pista de rodadura I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Estándares de tamaño Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Tipo de anillo de rodamiento Símbolo acústico Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Código de configuraciones especiales Símbolos de cantidad de lubricación Color del titular Especificación de bajo par Símbolo interno Símbolo material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional101612Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional121816Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional162216Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional253220Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional486Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANAPar bajoNANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional61012Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico