(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento de agujas - tipo carcasa, serie F (Números de pieza)

Rodamiento de agujas - tipo carcasa, serie F
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Dirección de carga: Radial
· Precisión ji: Clase 0
· Forma de anillo de canalización: rodillo de agujas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FC-6

 
Número de Parte
FC-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo de la pista de rodadura I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Estándares de tamaño Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Tipo de anillo de rodamiento Símbolo acústico Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Código de configuraciones especiales Símbolos de cantidad de lubricación Color del titular Especificación de bajo par Símbolo interno Símbolo material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional61012Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero Anillo exterior Con anillo exterior
Precisión (JIS) Grado 0 Número de filas de anillo de canalización Unica fila Especificaciones Estándar
Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Plano Tipo de retenedor Puñetazos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FC-6 de la serie Rodamiento de agujas - tipo carcasa, serie F.

Products like this...

Número de Parte
FC-16
FC-25
FC-4K
FC-6K
FC-8
FJ-1210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del anillo de la pista de rodadura I.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Estándares de tamaño Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Señal de liquidación Exactitud
(Clase)
Tipo de anillo de rodamiento Símbolo acústico Símbolo del titular Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sello, símbolos de escudo Símbolo de grado de precisión Símbolo de ángulo de contacto Código de configuraciones especiales Símbolos de cantidad de lubricación Color del titular Especificación de bajo par Símbolo interno Símbolo material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional162216Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional253220Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional486Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANAPar bajoNANA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Embrague unidireccional61012Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANAPar bajoNANA
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Embrague unidireccional81412Sistema métrico--NANANANANANANANANANANANANANANA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rodillo de aguja121610Sistema métrico170004150---------------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico