(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un rodamiento de bolas que puede soportar simultáneamente una carga radial y una gran carga axial en una dirección.[características]
- Tipo de ángulo de contacto de 15 grados, 25 grados, 30 grados, 40 grados
- Varias jaulas fabricadas en poliamida, acero y latón[uso]
- Bomba hidráulica que aplica carga axial además de carga radial, vertical
Puede usarse para bombas de molde, husillos de máquinas herramienta que requieren mayor precisión y rigidez de rotación del eje, husillos de rectificado, embragues electromagnéticos para aires acondicionados de automóviles, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
7210ATYNDBLP5
Número de Parte |
---|
7210ATYNDBLP5 |
Cargando…
Forma del anillo exterior | Plano | Dirección de carga | Radial | Anillo exterior | Con anillo exterior |
---|---|---|---|---|---|
Estándares de tamaño | Sistema métrico |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente