(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - unión de tuberías JIC37° flare macho 90° codo, serie 4030

Adaptadores de manguera hidráulica - unión de tuberías JIC37° flare macho 90° codo, serie 4030
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Codo de 90°
· Tipo de rosca de conexión: Roscado x roscado
· Rosca de conexión tipo M1: PT
· Rosca de conexión tipo M2: UNF37°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4030-04
4030-06
4030-08-10
4030-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1/47/16-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89/16-18
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1/27/8-14
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

11 5/16-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 UNF37°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico