(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica - unión de tubería JIC37° flare macho 45° codo, serie 4032

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4032-06

Número de Parte
4032-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo de 45 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 UNF37°
Tornillo de conexión T1 3/8 Tornillo de conexión T2 9/16-18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4032-06 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - unión de tubería JIC37° flare macho 45° codo, serie 4032.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico