(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma: pezón
· Tipo de conexión: PT
· Material: acero
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2083-02
Material | Acero | Tipos | Adaptador | A | Pezón |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de rosca de conexión | Hilo macho × Hilo macho | Rosca de conexión tipo M1 | PT | Rosca de conexión tipo M2 | PT |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2083-02 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - Boquilla roscada de conexión PT, serie 2083.
Número de Parte |
---|
2083-02-04 |
2083-04 |
2083-04-06 |
2083-04-08 |
2083-06 |
2083-06-08 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente