(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT rosca macho/hembra codo de 45°, serie 2085

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2085-02
2085-06
2085-08
2085-12
2085-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/21/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/43/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo de 45 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico