(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT Conector largo macho PF 30°FCS, serie 9013

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

9013-06

Número de Parte
9013-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Pezón
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT Rosca de conexión tipo M2 PF30°FCS
Tornillo de conexión T1 3/8 Tornillo de conexión T2 3/8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 9013-06 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT Conector largo macho PF 30°FCS, serie 9013.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico