(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica - Conexión PT JIS Junta tórica Junta tórica Codo hembra de 90°, serie 1125

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1125-04
1125-06
1125-12
1125-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/43/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra Rosca de conexión tipo M2 PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico