(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: ⑤Acero inoxidable duro 304
· Tipo de rosca de conexión: R
· Escribe: Adecuado
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -196:: 360
· Tipo de conección: Rosca < - > tubo, dirección
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KHL-8-1
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conección | Tornillo⇔ Dirección de la tubería | Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo | Codo 90 ° | Tubo OD D (D1)(φ) | 8 |
Tipo de rosca de conexión | R | Tema Nominal | 1/8B | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -196::360 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KHL-8-1 de la serie Accesorios de alta presión de acero inoxidable Unión de medio codo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente