(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hit Run

Hit Run
  • Descuento por volumen

Manguera especial de uretano óptima para herramientas neumáticas móviles. La manguera se desliza bien con poca retención y es difícil de romper, para un funcionamiento suave.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HR-6B
HR-6G
HR-6R
HR-8B
HR-8G
HR-8R
HR-11G
HR-13G
HR-1110G
HR-1120G
HR-1130G
HR-1150G
HR-1310G
HR-1320G
HR-1330G
HR-610R
HR-620R
HR-630R
HR-650R
HR-810R
HR-820R
HR-830R
HR-850R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Azul10640100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Verde10640100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rojo10640100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Azul12.5840100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Verde12.5840100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rojo12.5840100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Verde161155100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Verde20.5136560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Verde16115510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Verde16115520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Verde16115530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Verde16115550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Verde20.5136510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Verde20.5136520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Verde20.5136530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rojo1064010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rojo1064020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rojo1064030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rojo1064050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rojo12.584010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rojo12.584020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Rojo12.584030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rojo12.584050
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.5 Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al frío / Resistencia al aceite / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico