(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Golpear la manguera

Golpear la manguera
  • Descuento por volumen

Una manguera ligera de uretano. Ideal para herramientas de movimiento de aire. Presenta una excelente resistencia al frío y es suave y fácil de manejar, incluso en invierno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HB-6
HB-6B
HB-7
HB-8
HB-8B
HB-10
HB-610
HB-620
HB-630
HB-650
HB-810
HB-820
HB-830
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
Color O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5Rojo10640100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5Azul10640100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~1Verde10750100
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100~1.5Rojo12.5855100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0~1.5Azul12.5855100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1.5Azul14.51070100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.5Rojo1064010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.5Rojo1064020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.5Rojo1064030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~1.5Rojo1064050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.5Rojo12.585510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.5Rojo12.585520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1.5Rojo12.585530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Poliuretano
Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al frío / Resistencia al aceite / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico