(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera TOYORON

Manguera TOYORON

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Manguera TOYORON
  • Manguera TOYORON
  • Descuento por volumen

[Características] · Una manguera de resina de PVC resistente a la presión, multiuso y de alimentación por presión.
      · Se puede utilizar para una amplia gama de líquidos, incluidos agua, productos químicos, aire, aceite (aceite mineral) y polvos (que no sean alimentos).
      · Más transparente que una manguera de caucho, lo que permite una fácil verificación de su contenido.
      · Ligero, excelente flexibilidad y mayor vida útil que una manguera de caucho.
      · Disponible con diámetros internos de ø4 a ø75, lo que permite su uso con tamaños más gruesos.
      · Fácil de cortar y con accesorios que se pueden insertar fácilmente, lo que permite un trabajo de tuberías más eficiente.
[Materiales] Material principal - cloruro de polivinilo blando; Refuerzo - fibra de poliéster
[Servicios MISUMI relacionados] Servicio de "corte". Envío el mismo día para "1 m." → Para obtener más información, <haga clic en una clase = "self" href = "/ service/vona/tube_hose_cut/201011_02.html">

(i)Advertencia

  • No use esta válvula para combustibles (como petróleo pesado, diesel, queroseno y gasolina), solventes y alimentos, bebidas y aplicaciones médicas (médicas y farmacéuticas).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TR-4
TR-6
TR-6-L1
TR-6-L2
TR-6-L3
TR-6-L4
TR-6-L5
TR-6-L6
TR-6-L7
TR-6-L8
TR-6-L9
TR-6-L10
TR-6-L11
TR-6-L12
TR-6-L13
TR-6-L14
TR-6-L15
TR-6-L16
TR-6-L17
TR-6-L18
TR-6-L19
TR-6-L20
TR-6-L21
TR-6-L22
TR-6-L23
TR-6-L24
TR-6-L25
TR-6-L26
TR-6-L27
TR-6-L28
TR-6-L29
TR-6-L30
TR-6-L31
TR-6-L32
TR-6-L33
TR-6-L34
TR-6-L35
TR-6-L36
TR-6-L37
TR-6-L38
TR-6-L39
TR-6-L40
TR-6-L41
TR-6-L42
TR-6-L43
TR-6-L44
TR-6-L45
TR-6-L46
TR-6-L47
TR-6-L48
TR-6-L49
TR-6-L50
TR-6-L51
TR-6-L52
TR-6-L53
TR-6-L54
TR-6-L55
TR-6-L56
TR-6-L57
TR-6-L58
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~19415100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~111620100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1116201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1116202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1116203
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1116204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~1116205
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1116206
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1116207
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1116208
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~1116209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~11162010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162014
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~11162020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162021
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162022
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162023
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162026
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162027
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162028
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162029
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162031
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162033
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162034
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162035
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162036
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162037
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162038
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162039
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162041
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162042
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162043
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162044
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162045
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162046
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162047
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162048
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162049
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162051
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162052
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162053
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162054
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162055
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162056
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162057
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~11162058

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo (excepto comida) / Aire / Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Azul transparente Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico