(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

TOYOFOODS S

TOYOFOODS S
  • Descuento por volumen

Cumple con la Ley de saneamiento de alimentos de Japón (notificaciones Nos. 267, 201 y 52), lo que garantiza la confiabilidad en el uso de productos alimenticios. Fuerte resistencia a la rotura o aplastamiento, lo que lo hace óptimo para aplicaciones de vacío.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFS-25
TFS-25-L1
TFS-25-L2
TFS-25-L3
TFS-25-L4
TFS-25-L5
TFS-25-L6
TFS-25-L7
TFS-25-L8
TFS-25-L9
TFS-25-L10
TFS-25-L11
TFS-25-L12
TFS-25-L13
TFS-25-L14
TFS-25-L15
TFS-25-L16
TFS-25-L17
TFS-25-L18
TFS-25-L19
TFS-25-L20
TFS-25-L21
TFS-25-L22
TFS-25-L23
TFS-25-L24
TFS-25-L25
TFS-25-L26
TFS-25-L27
TFS-25-L28
TFS-25-L29
TFS-25-L30
TFS-25-L31
TFS-25-L32
TFS-25-L33
TFS-25-L34
TFS-25-L35
TFS-25-L36
TFS-25-L37
TFS-25-L38
TFS-25-L39
TFS-25-L40
TFS-25-L41
TFS-25-L42
TFS-25-L43
TFS-25-L44
TFS-25-L45
TFS-25-L46
TFS-25-L47
TFS-25-L48
TFS-25-L49
TFS-32
TFS-32-L1
TFS-32-L2
TFS-32-L3
TFS-32-L4
TFS-32-L5
TFS-32-L6
TFS-32-L7
TFS-32-L8
TFS-32-L9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
O.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.333251001
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.333251002
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.333251003
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.333251004
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.333251005
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.333251006
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.333251007
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.333251008
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.333251009
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510014
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510019
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510021
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510022
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510023
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510026
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510027
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510028
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510029
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510031
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-0.1~0.3332510033
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510034
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510035
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510036
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510037
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510038
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510039
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510041
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510043
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510044
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510046
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510047
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510048
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.3332510049
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.2413213040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.241321301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.241321302
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.241321303
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.241321304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.241321305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.241321306
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.241321307
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.241321308
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-0.1~0.241321309

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Aire / Alimentos / Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Transparencia natural Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Flexibilidad / Retentividad de forma / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico