(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera ECORON S

Manguera ECORON S
  • Descuento por volumen

Hecho de resina de poliolefina. Tiene buena resistencia química y se puede usar con alimentos. Fuerte contra roturas o aplastamientos, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de vacío. * Interior

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ECS-25
ECS-25-L1
ECS-25-L2
ECS-25-L3
ECS-25-L4
ECS-25-L5
ECS-25-L6
ECS-25-L7
ECS-25-L8
ECS-25-L9
ECS-25-L10
ECS-25-L11
ECS-25-L12
ECS-25-L13
ECS-25-L14
ECS-25-L15
ECS-25-L16
ECS-25-L17
ECS-25-L18
ECS-25-L19
ECS-25-L20
ECS-25-L21
ECS-25-L22
ECS-25-L23
ECS-25-L24
ECS-25-L25
ECS-25-L26
ECS-25-L27
ECS-25-L28
ECS-25-L29
ECS-25-L30
ECS-25-L31
ECS-25-L32
ECS-25-L33
ECS-25-L34
ECS-25-L35
ECS-25-L36
ECS-25-L37
ECS-25-L38
ECS-25-L39
ECS-25-L40
ECS-25-L41
ECS-25-L42
ECS-25-L43
ECS-25-L44
ECS-25-L45
ECS-25-L46
ECS-25-L47
ECS-25-L48
ECS-25-L49
ECS-32
ECS-32-L1
ECS-32-L2
ECS-32-L3
ECS-32-L4
ECS-32-L5
ECS-32-L6
ECS-32-L7
ECS-32-L8
ECS-32-L9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1033251801
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1033251802
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1033251803
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1033251804
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1033251805
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1033251806
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1033251807
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1033251808
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1033251809
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518011
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518014
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518019
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518021
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518022
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518023
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518026
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518027
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518028
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518029
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518031
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518033
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518034
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518035
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518036
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518037
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518038
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518039
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518041
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518042
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518043
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518044
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518045
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518046
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518047
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518048
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10332518049
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10413233040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041323301
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041323302
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041323303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041323304
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041323305
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041323306
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041323307
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041323308
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041323309

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo (excepto comida) / Aire / Alimentos / Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Rango de presión de operación(MPa) -0.1::0.1
Color Blanco translúcido Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / Transparencia / Poco olor / Retentividad de forma / Vacío / Otras características Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico