(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón de purga

Tapón de purga
  • Descuento por volumen

Articulación One-Touch dedicada al aire. Como tiene un tapón de purga, la presión residual se produce gradualmente en la separación de la junta y se libera el retroceso de la manguera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-7RPNP
B-9RPNP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
(φ)
Pieza de conexión de manguera de diámetro exterior
(φ)
Manguera compatible
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106~710~10.2HB-6, HB-7, HR-6, TH-6
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10812.5HB-8, HR-8, TH-8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Aire Material del cuerpo Latón
A Recto Tipo de conexión de manguera Junta de un toque Piezas por paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico