(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pantalla de bronce para válvula de pie genérica

Pantalla de bronce para válvula de pie genérica
  • Descuento por volumen

Pantalla
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la pantalla de bronce para válvulas de pie genéricas, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FTS-20A
FTS-25A
FTS-32A
FTS-40A
FTS-50A
FTS-65A
FTS-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de componente de válvula Pantalla para válvula de pie Material del cuerpo Bronce Forma de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico