(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola modelo 400 de uso general de latón atornillable

Válvula de bola modelo 400 de uso general de latón atornillable
  • Descuento por volumen

Cuello largo serie T-ball
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de bola atornillable modelo 400 de latón de uso general, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
TL-15A
TL-20A
TL-25A
TL-32A
TL-40A
TL-50A
TLT-15A
TLT-20A
TLT-25A
TLT-32A
TLT-40A
TLT-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Forma de la manija Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] Bronce1/2B(15A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Bronce] Bronce3/4B(20A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4061B(25A)estándar1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4061 1/4B(32A)estándar1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4061 1/2B(40A)estándar1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4062B(50A)estándar2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4061/2B(15A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4063/4B(20A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4061B(25A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4061 1/4B(32A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4061 1/2B(40A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Bronce] CAC4062B(50A)[Mango en forma de T] Mango en forma de T2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 400 tipo Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Revestimiento del cuerpo Ninguno Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico