(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de válvula de compuerta tipo 150 de propósito general de bronce

Brida de válvula de compuerta tipo 150 de propósito general de bronce
  • Descuento por volumen

Una válvula de compuerta de bronce.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida de válvula de compuerta tipo 150 de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EBH-15A
EBH-32A
EBH-40A
EBH-50A
EBH-65A
EBH-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)3B(80A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Bronce Fluidos aplicables Agua / Vapor
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico