(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de válvula de compuerta de bronce de uso general 10K

Brida de válvula de compuerta de bronce de uso general 10K
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula de compuerta de bronce.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida de válvula de compuerta 10K de bronce de uso general, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LB-20A
LB-25A
LB-32A
LB-40A
LB-50A
LB-65A
LB-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)3B(80A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Bronce Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Presión nominal 10K Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería
Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico