(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de la válvula de globo 5K estándar JIS de bronce

Tornillo de la válvula de globo 5K estándar JIS de bronce
  • Descuento por volumen

Válvulas de globo de bronce
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el atornillado de válvulas de globo 5K estándar JIS de bronce, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-10A
K-15A
K-20A
K-25A
K-32A
K-40A
K-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 5K Material del cuerpo CAC406 Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico