(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Amortiguador de hierro fundido tipo D 5K/10K
[Características] · Para control de fluidos a alta temperatura
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
10D-100A
Tipos de valvula | Válvulas de mariposa | Material del cuerpo | Hierro fundido | Fluidos aplicables | Agua |
---|---|---|---|---|---|
Presión nominal | 5K/10K | Lado de suministro, tipo de conexión | Oblea | Suministro, Designación nominal de brida de tubería | 4B(100A) |
Tipos de conexión del lado de control | Oblea | Lado de control Nominal La brida de tubería | 4B(100A) | Forma de la manija | estándar |
Hoja, lámina | Ninguno | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::230 | Modo de operación | Manual |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 10D-100A de la serie Amortiguador de hierro fundido tipo D 5K/10K (palanca).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente