(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de válvula de compuerta de hierro dúctil de uso general 20K

Brida de válvula de compuerta de hierro dúctil de uso general 20K
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula de compuerta de 20K de uso general hecha de hierro dúctil

PDF

 
Número de Parte
20SLBO-65A
20SLBO-80A
20SLBO-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Diámetro del mango D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)241450200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)3B(80A)283520250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)4B(100A)305595250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo FCD-S Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Presión nominal 20K Tipo de válvula de compuerta Tipo de tornillo exterior Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería
Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico