(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta 16K de hierro dúctil de uso general atornillable

Válvula de compuerta 16K de hierro dúctil de uso general atornillable
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula de compuerta hecha de hierro dúctil

[Caracteristicas]
· El producto de hierro fundido dúctil (FCD-S) es un producto de hierro fundido que pasa el Apéndice 5-A de JIS B8270 y el estándar especificado por el Aviso público METI Número 16 1975.8.1 (Revisión, 24 de marzo de 1997, Aviso número 137) Artículo 4 -7, Nota 1, y su material está regulado especialmente para instalaciones de gas a alta presión, recipientes a presión, etc. que son diferentes de los productos de hierro fundido regulados por la Norma JISG5502 para Hierro Dúctil (FCD400-15, etc.).
· Fundido con la siguiente composición química, propiedades mecánicas y microestructura como se define en el aviso oficial de JIS y METI para fundición de hierro dúctil (FCD-S), por lo que es adecuado para su uso en equipos de gas de alta presión o recipientes a presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
16SMS-15A
16SMS-20A
16SMS-25A
16SMS-32A
16SMS-40A
16SMS-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Lado de control Roscas de tubería nominales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Hierro fundido Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Presión nominal 16K Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Tipos de conexión del lado de control Rc Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico