(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de válvula de compuerta de hierro dúctil de uso general 10K

Brida de válvula de compuerta de hierro dúctil de uso general 10K
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula de compuerta hecha de hierro dúctil

PDF

 
Número de Parte
10SMBF-15A
10SMBF-20A
10SMBF-25A
10SMBF-32A
10SMBF-40A
10SMBF-50A
10SMBOF-40A
10SMBOF-50A
10SMBOF-65A
10SMBOF-80A
10SMBOF-100A
10SMBOF-125A
10SMBOF-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de válvula de compuerta Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de rosca interna1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de rosca interna3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de rosca interna1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de rosca interna1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de rosca interna1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de rosca interna2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de tornillo exterior1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de tornillo exterior2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de tornillo exterior2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de tornillo exterior3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de tornillo exterior4B(100A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de tornillo exterior5B(125A)5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de tornillo exterior6B(150A)6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo FCD-S Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Presión nominal 10K Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería
Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico