(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DJ de hierro dúctil (SCS13A/NBR) Válvula de mariposa 5K/10K (palanca)

DJ de hierro dúctil (SCS13A/NBR) Válvula de mariposa 5K/10K (palanca)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Válvula de mariposa de hierro dúctil 5K/10K

PDF

 
Número de Parte
10DJU-50A
10DJU-65A
10DJU-80A
10DJU-100A
10DJU-125A
10DJU-150A
G-10DJU-50A
G-10DJU-65A
G-10DJU-80A
G-10DJU-100A
G-10DJU-125A
G-10DJU-200A
G-10DJU-250A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería Forma de la manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)3B(80A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)4B(100A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)5B(125A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)6B(150A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)[Otros] Engranaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[Otros] Engranaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)3B(80A)[Otros] Engranaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)4B(100A)[Otros] Engranaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)5B(125A)[Otros] Engranaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8B(200A)8B(200A)[Otros] Engranaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10B(250A)10B(250A)[Otros] Engranaje lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvulas de mariposa Material del cuerpo Hierro fundido Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 5K/10K Lado de suministro, tipo de conexión Oblea Tipos de conexión del lado de control Oblea
Hoja, lámina Ninguno Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico