(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DJ de hierro dúctil (SCS13A/EPDM) Válvula de mariposa 5K/10K (palanca)

DJ de hierro dúctil (SCS13A/EPDM) Válvula de mariposa 5K/10K (palanca)
  • Descuento por volumen

Una válvula de mariposa hecha de hierro dúctil.

[Caracteristicas]
· Cumple con varios estándares.
· Cumple con JIS B2032 como válvula de mariposa estándar designada y, por lo tanto, es compatible con las válvulas de mariposa estándar JIS existentes.
· El tamaño de la dimensión de la brida superior utiliza ISO 5211 para demostrar la compatibilidad del actuador.
· El método de operación de engranajes cumple con las especificaciones estándar de construcción de edificios públicos.
· También fabricamos productos que se ajustan a los productos certificados estándar básicos de la Asociación Japonesa de Obras Hidráulicas.
· (Número de registro de certificación E-303: SCS13 A Disco / Asiento EPDM * 50–300 A) El asiento NBR, EPDM de este producto ha pasado la prueba según lo especificado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, Número de notificación 85.
· Los productos que han evaluado su rendimiento por el Centro de protección contra incendios y seguridad de Japón también están disponibles.
· Se logra un alto rendimiento.
· Se ha logrado un par reducido y una durabilidad mejorada al utilizar el asiento esférico para un contacto uniforme alrededor de la circunferencia interna.
· La forma del disco es una forma aerodinámica delgada de baja resistencia basada en el análisis FEM.
· Las válvulas de tamaño pequeño (50–300 A) utilizan una estructura de asiento de goma aplicada térmicamente. El cuerpo de la válvula y el asiento de goma están integrados. Por lo tanto, estos pueden usarse en productos estándar de alto caudal y líneas de vacío de 20 Torr.
· Las válvulas con un diámetro nominal de 350 A o más tienen una estructura de asiento de goma de tipo de bloqueo. La protuberancia periférica en el asiento de goma encaja en la ranura de la circunferencia interna del cuerpo para evitar cualquier desplazamiento del asiento y lograr un sellado estable.
· Además, se puede garantizar un rendimiento similar a 300 A mediante especificaciones opcionales (con asiento de goma adherido al cuerpo de la válvula).
· Todos los tamaños utilizan un cojinete de vástago para mejorar la operatividad y durabilidad.
· El asiento de goma utiliza una estructura de sellado ancho con un alto rendimiento de sellado.
· Perseguir la reducción de peso.
· Un diseño liviano que enfatiza la facilidad de trabajo en la plomería.
· Una extensa alineación.
· Para usar con varios tipos de fluidos debido a una extensa línea de productos que se ha logrado combinando tres tipos de materiales de disco (FCD450-10 + ENP/SCS13 A,/SCS14 A) y dos tipos de material de asiento (NBR/EPDM).
· Nota: La lámina EPDM no se puede usar para aceites.
· Las opciones de modelos anti-rocío también están disponibles.
· Utiliza una estructura de prevención de salida del vástago donde el diseño ha prestado atención detallada a la seguridad.
· Los ejes están sellados por asientos de goma en dos etapas: sello esférico y sello del eje.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

10DJUE-65A

 
Número de Parte
10DJUE-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvulas de mariposa Material del cuerpo Hierro fundido Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 5K/10K Suministro, Designación nominal de brida de tubería 2 1/2B(65A) Lado de control Nominal La brida de tubería 2 1/2B(65A)
Forma de la manija estándar Hoja, lámina Ninguno Modo de operación Manual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 10DJUE-65A de la serie DJ de hierro dúctil (SCS13A/EPDM) Válvula de mariposa 5K/10K (palanca).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico