(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de válvula de bola de uso general de acero inoxidable de 10K (tres lados)

Brida de válvula de bola de uso general de acero inoxidable de 10K (tres lados)
  • Descuento por volumen

Bola de orificio completo [tres lados]

PDF

 
Número de Parte
10UTB2L-25A
10UTB2L-40A
10UTB2L-50A
10UTB2L-65A
10UTB2L-80A
10UTB4TA-25A
10UTB4TA-40A
10UTB4TA-50A
10UTB4TA-65A
10UTB4TA-80A
10UTB4TA-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Forma del puerto Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Hoja lateral de tres lados de dos ladosPuerto L3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Lámina tetraédrica de tres vías lateralPuerto T1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Lámina tetraédrica de tres vías lateralPuerto T1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Lámina tetraédrica de tres vías lateralPuerto T2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Lámina tetraédrica de tres vías lateralPuerto T2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Lámina tetraédrica de tres vías lateralPuerto T3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Tipo horizontal de 3 direcciones] Lámina tetraédrica de tres vías lateralPuerto T4B(100A)4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Aplicable Agua Presión nominal nominal 10K
Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería
Material de la junta PTFE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico