(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de mariposa de acero inoxidable UB (SCS13A/PTFE + SUS304) 10K (palanca)

Válvula de mariposa de acero inoxidable UB (SCS13A/PTFE + SUS304) 10K (palanca)
  • Descuento por volumen

Una válvula de mariposa de acero inoxidable de 10K.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10UB-50A
10UB-65A
10UB-80A
10UB-100A
10UB-125A
10UB-150A
GL-10UB-50A
GL-10UB-65A
GL-10UB-80A
GL-10UB-125A
GL-10UB-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería Forma de la manija
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)3B(80A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4B(100A)4B(100A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5B(125A)5B(125A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6B(150A)6B(150A)estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)[Otros] Engranaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[Otros] Engranaje
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)[Otros] Engranaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5B(125A)5B(125A)[Otros] Engranaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6B(150A)6B(150A)[Otros] Engranaje
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Suministro, Designación nominal de brida de tubería Lado de control Nominal La brida de tubería Forma de la manija

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvulas de mariposa Material del cuerpo Acero inoxidable Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 10K Lado de suministro, tipo de conexión Oblea Tipos de conexión del lado de control Oblea
Hoja, lámina PTFE Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico