(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de aguja de acero inoxidable 30K atornillable

Válvula de aguja de acero inoxidable 30K atornillable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una aguja angular.

PDF

 
Número de Parte
UN3-AP-6A
UN3-AP-8A
UN3-AP-10A
UN3-AP-12A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Diámetro de la manija D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)405940
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-1/4B(8A)1/4B(8A)405940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)456440
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-12A12A557950

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 30K
Material del cuerpo Acero inoxidable Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico