(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de mariposa XJ (SCS14A/EPDM) 5K/10K de aluminio (palanca)

Válvula de mariposa XJ (SCS14A/EPDM) 5K/10K de aluminio (palanca)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Válvula de mariposa de aluminio 5K/10K

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

10XJSME-80A

Número de Parte
10XJSME-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvulas de mariposa Material del cuerpo Aluminio Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 5K/10K Lado de suministro, tipo de conexión Oblea Suministro, Designación nominal de brida de tubería 3B(80A)
Tipos de conexión del lado de control Oblea Lado de control Nominal La brida de tubería 3B(80A) Forma de la manija estándar
Hoja, lámina EPDM: tipo de inserción Modo de operación Manual Especificaciones Cuello corto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 10XJSME-80A de la serie Válvula de mariposa XJ (SCS14A/EPDM) 5K/10K de aluminio (palanca).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico