(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector tipo buje roscado de diferentes diámetros de acero inoxidable

Conector tipo buje roscado de diferentes diámetros de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un conector de buje de diámetros diferentes de acero inoxidable, roscado, fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón de conectores de tornillo / componentes para tubería de primera clase.
· Material: acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PB(1)-8A
PB(1)-10A
PB(1)-15A
PB(1)-20A
PB(1)-25A
PB(1)-32A
PB(1)-40A
PB(1)-50A
PB(1)-65A
PB(1)-80A
PB(1)-100A
PB(2)-10A
PB(2)-15A
PB(2)-20A
PB(2)-25A
PB(2)-32A
PB(2)-40A
PB(2)-50A
PB(2)-65A
PB(2)-80A
PB(2)-100A
PB(3)-15A
PB(3)-20A
PB(3)-25A
PB(3)-32A
PB(3)-40A
PB(3)-50A
PB(3)-65A
PB(3)-80A
PB(3)-100A
PB(4)-25A
PB(4)-32A
PB(4)-40A
PB(4)-50A
PB(4)-65A
PBM(1)-8A
PBM(1)-10A
PBM(1)-15A
PBM(1)-20A
PBM(1)-25A
PBM(1)-40A
PBM(1)-50A
PBM(2)-10A
PBM(2)-15A
PBM(2)-20A
PBM(2)-25A
PBM(2)-32A
PBM(2)-40A
PBM(2)-50A
PBM(3)-15A
PBM(3)-20A
PBM(3)-25A
PBM(3)-32A
PBM(3)-40A
PBM(3)-50A
PBM(4)-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)4B(100A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)3/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)2B(50A)1 1/4B(32A)
10 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)4B(100A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1/2B(15A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)3/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)1 1/4B(32A)
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83B(80A)1 1/2B(40A)
3 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)4B(100A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1B(25A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/4B(32A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)1 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS13A (cera perdida)2B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)3/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1/2B(15A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)3/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] SCS14A (cera perdida)1B(25A)1/4B(8A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico