(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplamiento de codo de diferentes diámetros de acero inoxidable con tornillo

Acoplamiento de codo de diferentes diámetros de acero inoxidable con tornillo
  • Descuento por volumen

Un tornillo de codo de acero inoxidable con diferentes diámetros de Kitz, una empresa japonesa de primera clase con experiencia en el campo de accesorios de tornillo y piezas para tubos.
· Material: Acero inoxidable.
· Para uso con agua o aire.

PDF

 
Número de Parte
PRL(1)-10A
PRL(1)-15A
PRL(1)-20A
PRL(1)-25A
PRL(1)-32A
PRL(1)-40A
PRL(1)-50A
PRL(2)-15A
PRL(2)-20A
PRL(2)-25A
PRL(2)-32A
PRL(2)-40A
PRL(2)-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable CF-8 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico