(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de manguera hexagonal de acero inoxidable con ajuste de tornillo (PW)

Tornillo de manguera hexagonal de acero inoxidable con ajuste de tornillo (PW)
  • Descuento por volumen

Un accesorio de boquilla de manguera hexagonal de acero inoxidable de tipo recto (atornillado) de Kitz.
El material es SCS13A (cera perdida). El acero inoxidable presenta la misma excelente resistencia a la corrosión y durabilidad que el cromo y el níquel.
El tipo de conexión de la manguera tiene forma de brotes de bambú y el tipo de tornillo de conexión tiene forma de R.
[Características] - Fluidos de trabajo: vapor, aire, gas, petróleo y flujo pulsante
- Normas entre superficies: normas Kitz, normas de conexión de tuberías - JIS B0203
[Presión de prueba (MPa) Estándares de prueba KITZ St'd-1]
▪ Presión de agua: 3.00 * (8-50 mm, 1/4-2 pulgadas)/presión de aire - 0.6 (8-50 mm, 1/4-2 pulgadas)

PDF

 
Número de Parte
PW-8A
PW-10A
PW-15A
PW-20A
PW-25A
PW-32A
PW-40A
PW-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConexión de tamaño de rosca Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire Material del cuerpo SCS13A (cera perdida)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión R Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico