(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento ligero E3/E7 Serie Plug One Touch Fitight Straight

Acoplamiento ligero E3/E7 Serie Plug One Touch Fitight Straight
  • En oferta hasta 20/09/24
  • Descuento por volumen

Conectores de acoplamiento, etc. fácilmente desmontables. Un enchufe recto con accesorio de acoplamiento de luz serie E3/E7, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materiales: resina, NBR
· Tipo de conexión: tubo cónico con rosca macho
· Tipo: estándar

PDF

 
Número de Parte
CPPE3-4
CPPE7-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(mm)
Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

44.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

611.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico