(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento ligero Serie E3/E7 Tipo de tornillo recto de enchufe

Acoplamiento ligero Serie E3/E7 Tipo de tornillo recto de enchufe
  • Descuento por volumen

Una junta de acoplamiento que se puede utilizar para una fácil conexión y desconexión. Acoplamientos de luz PISCO serie E3/E7 (tipo tornillo recto).
· Material: latón
· Tipo de conexión: tipo tornillo macho.
· Tipo estándar

PDF

 
Número de Parte
CPPE3-01
CPPE3-M5
CPPE7-01
CPPE7-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión M Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5×0.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5×0.87

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Tipo roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico