(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento ligero 15 Series Plug One Touch Codo de montaje

 
Número de Parte
CPP15L-6B
CPP15L-6W
CPP15L-8B
CPP15L-8W
CPP15L-10B
CPP15L-10W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(mm)
Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6Negro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8Negro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)((mm)2) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico