(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento liviano Serie 15 Tipo de tornillo recto de enchufe

Acoplamiento liviano Serie 15 Tipo de tornillo recto de enchufe
  • Descuento por volumen

Conectores de acoplamiento, etc. fácilmente desmontables. Una clavija de acoplamiento de luz serie 15, roscado, tipo recto, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: latón
· Tipo de conexión: tubo cónico con rosca macho
· Tipo: estándar

PDF

 
Número de Parte
CPP15-01
CPP15-02
CPP15-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión M
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Tipo roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9
Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)((mm)2) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico