(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de luz 15 Series Socket One Touch Fiting Bulkhead Straight

Acoplamiento de luz 15 Series Socket One Touch Fiting Bulkhead Straight
  • Descuento por volumen

Conexiones de acoplamiento fácilmente desmontables, etc. Un mamparo de enchufe de acoplamiento ligero serie 15 recto con un acoplamiento de un toque, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materiales: resina, NBR
· Tipo de conexión: acoplamiento de un toque
· Tipo: estándar

PDF

 
Número de Parte
CPS15M-8B
CPS15M-8W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tubo OD (mm) D(mm) 8 Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)((mm)2) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico