(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de luz 15 Series Socket One Touch Fitight Straight

Acoplamiento de luz 15 Series Socket One Touch Fitight Straight
  • Descuento por volumen

Conexiones de acoplamiento fácilmente desmontables, etc. Un enchufe de acoplamiento ligero de la serie 15 recto con un acoplamiento de un toque, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materiales: resina, NBR
· Tipo de conexión: acoplamiento de un toque
· Tipo: estándar

PDF

 
Número de Parte
CPS15-6B
CPS15-6W
CPS15-8B
CPS15-8W
CPS15-10B
CPS15-10W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(mm)
Apariencia Color Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Negro11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Gris claro11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Negro18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Gris claro18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro18
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Gris claro18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico