(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector, Unidad Macho, Codo

 
Número de Parte
PQ3ML-A
PQ4ML-A
PQ6L-A
PQ6ML-A
PQ8L-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(mm)
Tipo de cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3Mini tipo codo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4Mini tipo codo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6Tipo estándar codo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6Mini tipo codo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8Tipo estándar codo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Múltiple Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Apertura de doble paso
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico