(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Filtro - vacío, grande, tipo unión, serie VFU

Filtro - vacío, grande, tipo unión, serie VFU
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Línea de vacío
· Nivel de filtración: 5µm
· Reemplazo de filtro: Admisible
· Escribe: Pequeña
· Sujeto a remoción: Polvo

PDF

 
Número de Parte
VFU2-44P
VFU2-44P-NH-S3
VFU2-44P-S3
VFU2-66P
VFU2-66P-NH
VFU2-66P-NH-S3
VFU2-66P-S3
VFU3-66P
VFU3-66P-NH
VFU3-66P-NH-S3
VFU3-66P-S3
VFU3-88P
VFU3-88P-NH-S3
VFU3-88P-S3
VFU3-1010P
VFU3-1010P-NH
VFU3-1010P-NH-S3
VFU3-1010P-S3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del tubo de conexión (tamaño métrico, lado de ENTRADA) Soporte de montaje Material de piezas de metal Tamaño del archivador
(cm2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ4Con soporte de montajeEspecificaciones estándar7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-φ4NingunoEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-φ4Con soporte de montajeEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ6Con soporte de montajeEspecificaciones estándar7.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-φ6NingunoEspecificaciones estándar7.5
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-φ6NingunoEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-φ6Con soporte de montajeEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre7.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-φ6Con soporte de montajeEspecificaciones estándar12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-φ6NingunoEspecificaciones estándar12.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-φ6NingunoEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre12.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-φ6Con soporte de montajeEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre12.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-φ8Con soporte de montajeEspecificaciones estándar12.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-φ8NingunoEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre12.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-φ8Con soporte de montajeEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre12.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-φ10Con soporte de montajeEspecificaciones estándar12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-φ10NingunoEspecificaciones estándar12.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-φ10NingunoEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre12.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-φ10Con soporte de montajeEspecificaciones sin uso de metal a base de cobre12.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pequeña Sujeto a remoción Polvo Tipo de conexión (lado de ENTRADA) Tubo de un toque (tamaño mm)
Nivel de filtración 5μm Reemplazo de filtro Aceptable Aplicación Línea de vacío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico