(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío tipo delgado VPF

Almohadilla de vacío tipo delgado VPF
  • Descuento por volumen

Ideal para el transporte de trabajos delgados, como papel de copia y vinilo. * Los datos CAD se están revisando para esta serie. Disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Se mejora la adsorción y se mitiga la adhesión redundante al adelgazar el labio y mejorar la adhesividad al trabajo.
· Ahorra espacio reduciendo el tamaño de los soportes (tipos A, B y E) para las ventosas existentes.
· Como es convencional, la sección de la almohadilla se puede reemplazar sin quitar el soporte del equipo.
· Además, también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo de acoplamiento directo de almohadilla.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren "no usar metales a base de cobre" y "concentraciones reducidas de ozono".
· Los metales a base de cobre no se utilizan para piezas metálicas. HNBR se utiliza como material de goma de sellado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPF8PFS
VPF8PN
VPF10PFS
VPF10PN
VPF15PFS
VPF15PN
VPF20PFS
VPF20PN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de fluorosiliconaRosa salmón85.530.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro85.530.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de fluorosiliconaRosa salmón105.830.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro105.830.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de fluorosiliconaRosa salmón156.531.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro156.531.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de fluorosiliconaRosa salmón207.332.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro207.332.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Para objeto delgado tipo de almohadilla Estándar / La porción del labio es delgada / Conjunto de soporte Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Ambiente Estándar Montaje de montaje Tipo de primavera
Springs Power(N) 2.3~3.9 Carrera(mm) 3 Dirección de salida de vacío Parte superior
Tornillo de conexión de montaje M10×1 Tornillo de salida de vacío M10×1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico