(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla de vacío antideslizante tipo VPF

Almohadilla de vacío antideslizante tipo VPF
  • Descuento por volumen

* Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Óptimo para el transporte de trabajos manchados de aceite, como piezas de prensa.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· El ingenio de la forma de la almohadilla evita el deslizamiento del trabajo durante el transporte.
· La durabilidad de la almohadilla se incrementó en ambientes grasosos mediante el uso de NBR resistente al aceite.
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A y B) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren que no se use metal a base de cobre y como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.
· El metal a base de cobre no se usa para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de goma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPF10KNH
VPF20KNH
VPF30KNH
VPF40KNH
VPF50KNH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10851
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201054
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301256
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401660
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501761

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Topes tipo de almohadilla Estándar / Con ranura de aceite / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Material del grupo de goma NBR resistente al aceite Ambiente Estándar / Resistente al aceite
Color Negro Montaje de montaje Tipo de primavera Springs Power(N) 7.9~15.0
Carrera(mm) 5.8 Dirección de salida de vacío Parte superior Tornillo de conexión de montaje M14×1
Tornillo de salida de vacío M14×1 Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico