(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La construcción plana y ancha es ideal para trabajos generales. *Se están revisando los datos CAD para esta serie. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.
[Características]
· Se encuentran disponibles contenedores de diferentes formas, incluido el tipo general adecuado para trabajos planos (los que son lo suficientemente duros como para no aletear), un tipo profundo adecuado para frutas redondas (manzanas, etc.) y bolas, y un tipo pequeño adecuado para trabajos pequeños y para uso en instalaciones de fabricación de semiconductores.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Se han agregado porta almohadillas para aplicaciones donde no se puede usar "metal a base de cobre" o donde se requieren "medidas para reducir la concentración de ozono".
· Metal a base de cobre no se usa para piezas metálicas. Se utiliza HNBR para el material de sellado de caucho.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VPF2RU
Número de Parte |
---|
VPF2RU |
Cargando…
Tipo de almohadilla | Forma general | tipo de almohadilla | Estándar / Conjunto de soporte | Material | A base de caucho |
---|---|---|---|---|---|
Montaje de montaje | Tipo de primavera | Dirección de salida de vacío | Parte superior | Válvula de prevención de caídas | Ninguno |
Filtro adjunto directo | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VPF2RU de la serie Ventosa de vacío, tipo estándar, VPF.
Número de Parte |
---|
VPF10RS |
VPF10RSE |
VPF10RU |
VPF30RF |
VPF30RG |
VPF30RN |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente