(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa de vacío, tipo estándar, VPF (Números de pieza)

Ventosa de vacío, tipo estándar, VPF
  • Descuento por volumen

La construcción plana y ancha es ideal para trabajos generales. *Se están revisando los datos CAD para esta serie. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

[Características]
· Se encuentran disponibles contenedores de diferentes formas, incluido el tipo general adecuado para trabajos planos (los que son lo suficientemente duros como para no aletear), un tipo profundo adecuado para frutas redondas (manzanas, etc.) y bolas, y un tipo pequeño adecuado para trabajos pequeños y para uso en instalaciones de fabricación de semiconductores.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Se han agregado porta almohadillas para aplicaciones donde no se puede usar "metal a base de cobre" o donde se requieren "medidas para reducir la concentración de ozono".
· Metal a base de cobre no se usa para piezas metálicas. Se utiliza HNBR para el material de sellado de caucho.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPF4RU

 
Número de Parte
VPF4RU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Material del grupo de goma Ambiente Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Springs Power
(N)
Carrera
(mm)
Longitud total B
(mm)
Tornillo de conexión de montaje Tornillo de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-InserciónCaucho de uretanoEstándarAzul442.3~3.9332M10×1M10×1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Material A base de caucho
Montaje de montaje Tipo de primavera Dirección de salida de vacío Parte superior Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VPF4RU de la serie Ventosa de vacío, tipo estándar, VPF.

Products like this...

Número de Parte
VPF10RS
VPF10RSE
VPF10RU
VPF50RF
VPF50RG
VPF50RN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Material del grupo de goma Ambiente Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Springs Power
(N)
Carrera
(mm)
Longitud total B
(mm)
Tornillo de conexión de montaje Tornillo de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Tornillo de almohadilla fijo[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco1087.9~15.05.851M14×1M14×1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Tornillo de almohadilla fijo[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoDifusión de electricidad estática / EstándarNegro1087.9~15.05.851M14×1M14×1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Tornillo de almohadilla fijoCaucho de uretanoEstándarAzul1087.9~15.05.851M14×1M14×1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Tornillo de almohadilla fijoCaucho FlúorEstándarGris50157.9~15.05.859M14×1M14×1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Tornillo de almohadilla fijoNBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosEstándarGris50157.9~15.05.859M14×1M14×1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Tornillo de almohadilla fijo[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro50157.9~15.05.859M14×1M14×1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico