(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Almohadilla de vacío - Tipo de fuelle multietapa - Almohadilla de goma

Almohadilla de vacío - Tipo de fuelle multietapa - Almohadilla de goma
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite el transporte de trabajo inclinado y paquetes de vinilo.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Ahorra espacio reduciendo los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes.
· Como es convencional, la sección de la almohadilla se puede reemplazar sin quitar el soporte del equipo.
· Además, también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo de acoplamiento directo de almohadilla.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren "no usar metales a base de cobre" y "concentraciones reducidas de ozono".
· Los metales a base de cobre no se utilizan para piezas metálicas. HNBR se utiliza como material de goma de sellado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP10WG
VP10WN
VP10WS
VP20WG
VP20WN
VP20WS
VP30WG
VP30WN
VP30WS
VP40WG
VP40WN
VP40WS
VP50WG
VP50WN
VP50WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris1014.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro1014.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco1014.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris2025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro2025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco2025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris3038.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro3038.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco3038.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris4045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro4045
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco4045
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris5056
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro5056
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco5056

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles multietapa tipo de almohadilla Estándar / Unidad de almohadilla Material A base de caucho
Ambiente Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico